Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 52 | 15 | 11800 | 27000 | 24600 | - | - | - | - | - | ||
145.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 17 | 9800 | 36000 | 35000 | - | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 62 | 17 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 250 | kg | ||
147.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 72 | 19 | 8800 | 48500 | 48500 | - | - | - | - | - | ||
- | 147.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 72 | 19 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,361 | kg | |
183.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21 | 8000 | 58000 | 61000 | - | - | - | - | - | ||
202.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 90 | 23 | 7000 | 76000 | 81000 | - | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 90 | 23 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,656 | kg | ||
201.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 100 | 25 | 6500 | 87000 | 94000 | - | - | - | - | - | ||
- | 229.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 100 | 25 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
226.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 110 | 27 | 5800 | 108000 | 118000 | - | - | - | - | - | ||
- | 226.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 110 | 27 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
257.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 120 | 29 | 5400 | 120000 | 138000 | - | - | - | - | - | ||
- | 257.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 120 | 29 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
290.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 130 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
382.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | 4700 | 168000 | 195000 | - | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 2,61 | kg | ||
340.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 150 | 35 | 4450 | 184000 | 215000 | - | - | - | - | - | ||
474.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 4100 | 216000 | 255000 | - | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 3,72 | kg | ||
513.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | 3950 | 243000 | 285000 | - | - | - | - | - | ||
- | 513.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 4,563 | kg | |
762.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 180 | 41 | 3750 | 270000 | 320000 | - | - | - | - | - | |||
823.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | 3500 | 300000 | 360000 | - | - | - | - | - | ||
1,023.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 200 | 45 | 3400 | 330000 | 400000 | - | - | - | - | - | |||
1,258.34 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | 3250 | 365000 | 440000 | - | - | - | - | - | |||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 8,62 | kg | ||
1,182.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 240 | 50 | 3000 | 405000 | 480000 | - | Ja | Ja | 11,8 | kg | ||
1,528.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 260 | 55 | 2750 | 490000 | 630000 | - | Ja | Ja | 15,1 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften