Zylinderrollenlager / N3□□-E / Hauptabmessungen DIN 5412-1

Zylinderrollenlager / N3□□-E / Hauptabmessungen DIN 5412-1
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 170 mm / [Außendurchmesser] 80 - 360 mm / [Breite] 21 - 72 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 35 und 170 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 80 und 360 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 21 und 72 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N307-E-XL-M1-C3
N316-E-XL-TVP2
N316-E-XL-TVP2-C3
N317-E-XL-M1
N317-E-XL-M1-C3
N318-E-XL-M1
N318-E-XL-M1-C3
N319-E-XL-M1
N319-E-XL-M1-C3
N320-E-XL-M1
N320-E-XL-M1-C3
N321-E-XL-M1
N321-E-XL-M1-C3
N322-E-XL-M1
N322-E-XL-M1-C3
N324-E-XL-M1
N324-E-XL-M1-C3
N326-E-XL-M1
N326-E-XL-M1-C3
N328-E-XL-M1
N328-E-XL-M1-C3
N330-E-XL-M1
N330-E-XL-M1-C3
N332-E-M1
N334-E-M1
N334-E-TB-M1
N334-E-TB-M1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
-

116.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 358021--C3JaJa0,55kg

334.53 €

1 17 Arbeitstage 8017039300000275000-----
-

306.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8017039--C3----

513.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8518041340000325000-----
-

513.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8518041--C3----

617.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9019043370000350000-----
-

617.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9019043--C3----

748.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9520045390000380000-----
-

748.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9520045--C3----

1,105.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10021547450000425000-----
-

1,105.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10021547--C3----
-

1,216.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10522549---JaJa9,9kg
-

1,328.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10522549--C3----

1,593.60 €

1 17 Arbeitstage 11024050520000510000-----
-

1,460.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11024050--C3----

1,453.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12026055610000600000-----
-

1,679.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12026055--C3----
-

2,108.95 €

1 17 Arbeitstage 13028058720000720000-----
-

1,933.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13028058--C3----
-

2,362.20 €

1 17 Arbeitstage 14030062790000800000-----
-

1,873.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14030062--C3----
-

2,597.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15032065900000930000-----
-

2,597.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15032065--C3----

2,712.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16034068---JaJa32kg
-

2,931.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17036072-------

3,153.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170360729600001210000-----
-

2,799.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17036072--C3----

Loading...

  1. 1

Technischer Support