Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 90 | 23 | 13400 | 84000 | 65000 | - | Ja | Ja | 0,9 | kg | ||
- | 121.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 90 | 23 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,9 | kg | |
- | 144.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 100 | 25 | 11800 | 103000 | 83000 | - | Ja | Ja | 1,14 | kg | ||
- | 180.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 100 | 25 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,14 | kg | |
271.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 110 | 27 | 10500 | 119000 | 95000 | - | - | - | - | - | ||
- | 248.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 110 | 27 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,425 | kg | |
270.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 120 | 29 | 9600 | 143000 | 119000 | - | - | - | - | - | ||
343.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 130 | 31 | 8600 | 175000 | 148000 | - | - | - | - | - | ||
- | 314.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 130 | 31 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 2,3 | kg | |
- | 412.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 140 | 33 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 2,81 | kg | ||
453.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 150 | 35 | 7500 | 211000 | 184000 | - | Ja | Ja | 3,45 | kg | |||
457.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 160 | 37 | 7000 | 230000 | 203000 | - | - | - | - | - | ||
- | 419.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 160 | 37 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 4,13 | kg | |
633.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 180 | 42 | 6200 | 285000 | 255000 | - | - | - | - | - | ||
- | 633.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 180 | 42 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 6,07 | kg | |
804.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 190 | 45 | 5800 | 325000 | 295000 | - | - | - | - | - | ||
731.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 200 | 48 | 5400 | 395000 | 365000 | - | - | - | - | - | ||
- | 731.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 200 | 48 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 8,4 | kg | |
1,018.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 85 | 210 | 52 | 5200 | 420000 | 385000 | - | - | - | - | - | ||
1,332.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 225 | 54 | 4800 | 465000 | 425000 | - | - | - | - | - | |||
- | 1,118.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 225 | 54 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 11,8 | kg | |
1,285.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 240 | 55 | 4550 | 495000 | 470000 | - | Ja | Ja | 14 | kg | ||
1,435.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 105 | 260 | 60 | - | - | - | - | Ja | Ja | 18 | kg | ||
- | 1,518.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | 260 | 60 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 18 | kg | |
2,080.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 280 | 65 | 3850 | 680000 | 660000 | - | Ja | Ja | 22,789 | kg | ||
2,597.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 310 | 72 | 3450 | 850000 | 840000 | - | Ja | Ja | 32,1 | kg | ||
- | 2,597.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 310 | 72 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 30,8 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften