Zylinderrollen / NNU49..-S-K-M-SP / Hauptabmessungen DIN 5412-1 / Loslager / zweireihig / Kegel 1:12 / zerlegbar, Käfig, eingeengte Toleranz

Zylinderrollen / NNU49..-S-K-M-SP / Hauptabmessungen DIN 5412-1 / Loslager / zweireihig / Kegel 1:12 / zerlegbar, Käfig, eingeengte Toleranz
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 100 - 220 mm / [Außendurchmesser] 140 - 300 mm / [Breite] 40 - 80 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 100 und 220 mm und den Außendurchmesser zwischen 140 und 300 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 40 und 80 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNU4920-S-K-M-SP
NNU4921-S-K-M-SP
NNU4922-S-K-M-SP
NNU4924-S-K-M-SP
NNU4926-S-K-M-SP
NNU4928-S-K-M-SP
NNU4930-S-K-M-SP
NNU4932-S-K-M-SP
NNU4934-S-K-M-SP
NNU4936-S-K-M-SP
NNU4938-S-K-M-SP
NNU4940-S-K-M-SP
NNU4944-S-K-M-SP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

733.95 €

1 17 Arbeitstage 10014040128000255000

977.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10514540130000260000

733.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11015040132000270000

928.60 €

1 17 Arbeitstage 12016545175000340000

1,096.87 €

1 17 Arbeitstage 13018050188000385000

1,085.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14019050190000400000

1,203.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15021060330000650000

1,564.20 €

1 17 Arbeitstage 16022060335000680000

1,862.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17023060340000700000

2,331.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18025069405000860000

2,148.12 €

1 17 Arbeitstage 19026069410000880000

2,905.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200280804900001040000

2,947.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 220300805100001140000

Loading...

  1. 1

Technischer Support