Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 61.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - | Ja | Ja | 0,088 | kg | |
- | 61.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 40 | 12 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,088 | kg | |
28.46 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 40 | 12 | 22900 | 20800 | 14600 | - | - | - | - | - | ||
- | 62.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | - | - | - | - | Ja | Ja | 0,136 | kg | |
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,136 | kg | ||
35.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | 19200 | 32500 | 24700 | - | - | - | - | - | ||
- | 35.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 71.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | - | - | - | - | Ja | Ja | 0,16 | kg | |
32.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 17200 | 34500 | 27500 | - | - | - | - | - | ||
- | 32.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 76.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | - | - | - | - | Ja | Ja | 0,24 | kg | |
- | 76.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,24 | kg | |
35.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 14200 | 46000 | 37500 | - | - | - | - | - | ||
- | 35.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 90.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,36 | kg | |
42.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | 12300 | 59000 | 50000 | - | - | - | - | - | ||
- | 42.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 99.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 85.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
45.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | 10900 | 63000 | 53000 | - | - | - | - | - | ||
- | 45.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 108.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - | Ja | Ja | 0,52 | kg | |
- | 108.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,471 | kg | |
59.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | 10200 | 72000 | 63000 | - | - | - | - | - | ||
- | 59.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 19 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 125.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 114.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,531 | kg | |
56.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | 9700 | 75000 | 69000 | - | - | - | - | - | ||
- | 56.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 90 | 20 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 134.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 100 | 21 | - | - | - | - | Ja | Ja | 0,76 | kg | |
83.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 21 | 8700 | 99000 | 95000 | - | - | - | - | - | ||
- | 83.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 100 | 21 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 159.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | 7700 | 112000 | 103000 | - | - | - | - | - | ||
- | 96.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 172.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,22 | kg | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 120 | 23 | 7100 | 128000 | 120000 | - | - | - | - | - | ||
- | 96.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 120 | 23 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,12 | kg | |
- | 205.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 188.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,33 | kg | |
127.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | 6800 | 141000 | 138000 | - | - | - | - | - | ||
- | 116.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 125 | 24 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,19 | kg | |
- | 230.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 230.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
123.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | 6500 | 155000 | 157000 | - | - | - | - | - | ||
- | 142.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 241.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 255.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,76 | kg | |
138.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | 6100 | 166000 | 168000 | - | - | - | - | - | ||
- | 138.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 340.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 150 | 28 | - | - | - | - | Ja | Ja | 2,2 | kg | ||
- | 269.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 150 | 28 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 2,3 | kg | |
200.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 150 | 28 | 5600 | 194000 | 194000 | - | - | - | - | - | |||
- | 183.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 85 | 150 | 28 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | |
- | 290.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | - | - | - | - | Ja | Ja | 2,7 | kg | |
- | 307.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 2,7 | kg | |
211.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | 5200 | 215000 | 217000 | - | - | - | - | - | ||
- | 231.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | - | - | - | C3 | - | - | - | - | ||
- | 470.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 170 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 395.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 170 | 32 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 3,364 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften