Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 190 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
640.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 190 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
719.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 200 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
919.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 215 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
948.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 170 | 215 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
869.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 180 | 225 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,000.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 225 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,260.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 240 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,301.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | 240 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,393.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 250 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,489.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 220 | 270 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,770.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 270 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,167.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 240 | 300 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,237.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | 300 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,891.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 260 | 320 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,984.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 260 | 320 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,537.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 280 | 350 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,651.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 280 | 350 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,592.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | 380 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6,521.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 400 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6,521.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 400 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7,955.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 340 | 420 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7,955.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 340 | 420 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8,014.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 360 | 440 | 80 | 530 | 900000 | 2480000 | - | Ja | Ja | 25,04 | kg | |
10,029.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | 480 | 100 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 45,5 | kg | ||
15,537.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 500 | 100 | 530 | 1350000 | 3650000 | - | Ja | Ja | 46,5 | kg | |
15,537.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 500 | 100 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 46,5 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften