Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 85 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
153.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
158.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
195.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 110 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
195.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 110 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
187.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 110 | 30 | 530 | 112000 | 206000 | - | Ja | Ja | 0,88 | kg | |
235.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 125 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
280.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 125 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
320.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 140 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
380.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 140 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
373.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 140 | 40 | - | - | - | - | Ja | Ja | 1,922 | kg | |
385.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 150 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
398.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | 150 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
467.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 165 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
482.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 165 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
397.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 165 | 45 | - | - | - | - | Ja | Ja | 2,87 | kg | |
526.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 130 | 180 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
625.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 130 | 180 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
610.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 190 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
630.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 190 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
818.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | 210 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
710.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 210 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
812.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 210 | 60 | - | - | - | - | Ja | Ja | 6,65 | kg | |
831.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 220 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
988.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 220 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
929.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 | 230 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,104.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 170 | 230 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,283.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 250 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,435.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 250 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,904.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 260 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,966.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | 260 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,671.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 280 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,986.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 280 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,213.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 220 | 300 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,284.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 300 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,392.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | 320 | 80 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 17,66 | kg | |
5,515.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 260 | 360 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5,791.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 280 | 380 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5,791.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 280 | 380 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7,016.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | 420 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7,016.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | 420 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6,741.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 280 | 440 | 100 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 56 | kg | |
8,157.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 340 | 460 | 118 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 59 | kg | |
10,884.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 360 | 480 | 118 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 62,1 | kg | |
- | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 540 | 140 | - | - | - | - | Ja | Ja | 96,5 | kg | ||
17,565.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 540 | 140 | - | - | - | C3 | Ja | Ja | 92,52 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften