Zylinderrollenlager / SL0248 / zweireihig / vollrollig, Maßreihe 48

Zylinderrollenlager / SL0248 / zweireihig / vollrollig, Maßreihe 48
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 - 400 mm / [Außendurchmesser] 170 - 500 mm / [Breite] 40 - 215 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 45 und 400 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 170 und 500 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 215 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL024830-A
SL024830-A-C3
SL024832-A
SL024832-A-C3
SL024834-A
SL024834-A-2S
SL024834-A-C3
SL024836-A
SL024836-A-C3
SL024838-A
SL024838-A-C3
SL024840-A
SL024840-A-C3
SL024844-A
SL024844-A-C3
SL024848-A
SL024848-A-C3
SL024852-A
SL024852-A-2S
SL024852-A-C3
SL024856-A-C3
SL024860-A-C3
SL024864-A
SL024868-A
SL024868-A-C3
SL024872-A-C3
SL024880-A
SL024880-A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

640.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15019040--------

640.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15019040--------

651.38 €

1 17 Arbeitstage 16020040--------

672.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16020040--------

846.37 €

1 17 Arbeitstage 17021545--------

879.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45170215----JaJa3,766kg

873.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17021545--------

1,015.63 €

1 17 Arbeitstage 18022545--------

1,048.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18022545--------

1,257.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19024050--------

1,257.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19024050--------

1,461.30 €

1 17 Arbeitstage 20025050--------

1,508.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20025050--------

1,680.95 €

1 17 Arbeitstage 22027050--------

1,735.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22027050--------

2,016.27 €

1 17 Arbeitstage 24030060--------

2,081.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24030060--------

3,267.57 €

1 17 Arbeitstage 26032060--------

3,396.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26032060----JaJa9,922kg

3,372.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26032060--------

3,542.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28035069--------

3,894.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30038080--------

5,842.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32040080--------

6,427.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34042080--------

6,427.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34042080--------

8,828.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36044080---C3JaJa26kg

12,055.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40050010053013500003650000-JaJa45,8kg

14,363.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400500100---C3JaJa45,8kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support