Zylinderrollenlager / SL04□□□ / zweireihig / vollrollig, zweireihig 

Zylinderrollenlager / SL04□□□ / zweireihig / vollrollig, zweireihig 
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 130 - 260 mm / [Außendurchmesser] 190 - 340 mm / [Breite] 80 - 95 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von INA berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 130 und 260 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 190 und 340 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 80 und 95 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL04130
SL04130-D
SL04130-D-C3
SL04150-D
SL04160-D
SL04160-D-C3
SL04170-D
SL04200-D
SL04260-D
SL04260-D-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

628.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13019080

943.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13019080

644.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13019080

1,152.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15021080

1,245.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16022080

831.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16022080

906.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17023080

2,023.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20027080

3,419.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26034095

2,265.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26034095

Loading...

  1. 1

Technischer Support