Zylinderrollenlager / SL0450□□□ / zweireihig / vollrollig, zweireihig 

Zylinderrollenlager / SL0450□□□ / zweireihig / vollrollig, zweireihig 
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 190 mm / [Außendurchmesser] 42 - 290 mm / [Breite] 30 - 136 mm


Die Auswahl der Zylinderrollenlager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 20 bis 190 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 42 bis 290 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 30 und 136 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL045004
SL045005
SL045006
SL045007
SL045008
SL045009
SL045010
SL045011
SL045012
SL045013
SL045014
SL045017
SL045017-D
SL045018
SL045018-D
SL045019
SL045019-D
SL045020-D
SL045022-D
SL045024-D
SL045026-D
SL045028
SL045028-D
SL045030-D
SL045032-D
SL045034-D
SL045036-D
SL045038-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

71.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204230

65.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 254730

93.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 305534

108.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356236

120.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406838

130.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 457540

148.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 508040

172.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 559046

190.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 609546

204.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6510046

258.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7011054

252.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8513060

357.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8513060

314.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9014067

436.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9014067

377.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9514567

538.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9514567

562.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10015067

802.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11017080

862.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12018080

1,003.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13020095

797.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14021095

1,110.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14021095

1,289.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150225100

1,105.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160240109

1,845.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170260122

2,375.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180280136

2,173.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 190290136

Loading...

  1. 1

Technischer Support