Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 30 | 40500 | 53000 | - | Ja | Ja | 0,2 | kg | ||
- | 58.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 30 | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,192 | kg | |
- | 64.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 42 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 80.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 42 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 70.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 87.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 76.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 47 | 30 | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,219 | kg | |
- | 97.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 105.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 97.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 34 | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,37 | kg | ||
- | 98.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 62 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 122.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 62 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 107.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 62 | 36 | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,48 | kg | |
99.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 68 | 38 | 80000 | 111000 | - | Ja | Ja | 0,528 | kg | ||
- | 99.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 68 | 38 | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,528 | kg | |
- | 108.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 68 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 113.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 68 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 129.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 68 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 117.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 75 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 147.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 75 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 128.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 40 | - | - | C3 | Ja | Ja | 0,656 | kg | |
- | 153.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 167.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 153.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 155.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 90 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 194.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 90 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 169.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 90 | 46 | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,18 | kg | |
- | 198.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 95 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 180.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 95 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 185.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 100 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 230.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 65 | 100 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 185.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 100 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
214.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 54 | 175000 | 275000 | - | Ja | Ja | 1,87 | kg | ||
- | 214.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 54 | - | - | C3 | Ja | Ja | 1,8 | kg | |
- | 278.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 110 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 291.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 110 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 251.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 115 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 303.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 115 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 298.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 115 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
347.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 125 | 60 | 210000 | 340000 | - | - | - | - | - | ||
- | 307.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 125 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 240.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 125 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 256.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 125 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
323.34 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 130 | 60 | 219000 | 365000 | - | - | - | - | - | ||
- | 403.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 85 | 130 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 351.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 130 | 60 | - | - | C3 | Ja | Ja | 2,67 | kg | |
- | 265.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 130 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 282.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 130 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
470.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 140 | 67 | 305000 | 510000 | - | - | - | - | - | ||
- | 493.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 90 | 140 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 395.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 140 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 343.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 140 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 324.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 140 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | |
486.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 145 | 67 | 315000 | 530000 | - | - | - | - | - | ||
- | 529.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 145 | 67 | - | - | C3 | Ja | Ja | 3,72 | kg | |
- | 400.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 145 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | |
509.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 150 | 67 | 330000 | 550000 | - | - | - | - | - | ||
- | 535.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 150 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 587.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 67 | - | - | C3 | Ja | Ja | 3,742 | kg | ||
- | 418.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 150 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften