Zylinderrollenlager Stützlager / SL1849□□□ / zweireihig / vollrollig, Maßreihe 49

Zylinderrollenlager Stützlager / SL1849□□□ / zweireihig / vollrollig, Maßreihe 49
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70 - 200 mm / [Außendurchmesser] 100 - 280 mm / [Breite] 30 - 80 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 70 und 200 mm und den Außendurchmesser zwischen 100 und 280 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 30 und 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL184914-A
SL184914-A-C3
SL184916-A
SL184916-A-C3
SL184918-A
SL184918-A-C3
SL184920-A
SL184920-A-C3
SL184922-A
SL184922-A-C3
SL184924-A-C3
SL184926-A
SL184926-A-C3
SL184928-A
SL184928-A-C3
SL184930-A
SL184930-A-C3
SL184932-A
SL184934-A
SL184934-A-C3
SL184936-A
SL184936-A-C3
SL184938-A
SL184940-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

275.87 €

1 17 Arbeitstage 7010030

284.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7010030

290.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8011030

290.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8011030

341.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9012535

406.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9012535

490.50 €

1 17 Arbeitstage 10014040

548.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10014040

483.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11015040

575.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11015040

633.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12016545

682.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13018050

810.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13018050

864.58 €

1 17 Arbeitstage 14019050

892.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14019050

1,516.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15021060

1,516.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15021060

1,940.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16022060

2,232.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17023060

1,285.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17023060

2,254.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18025069

2,254.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18025069

2,403.02 €

1 17 Arbeitstage 19026069

2,901.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20028080

Loading...

  1. 1

Technischer Support