Zylinderrollenlager Stützlager / SL1923□□□ / zweireihig / vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Maßreihe 23

Zylinderrollenlager Stützlager / SL1923□□□ / zweireihig / vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Maßreihe 23
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 200 mm / [Außendurchmesser] 62 - 420 mm / [Breite] 24 - 138 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 25 und 200 mm und den Außendurchmesser zwischen 62 und 420 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 24 und 138 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL192305
SL192305-C3
SL192306
SL192306-BR
SL192306-C3
SL192307
SL192307-C3
SL192308
SL192308-C3
SL192309
SL192309-C3
SL192310
SL192310-C3
SL192311
SL192311-C3
SL192312
SL192312-C3
SL192312-C3-2S
SL192313
SL192313-C3
SL192314
SL192314-C3
SL192315
SL192315-C3
SL192316
SL192316-C3
SL192317
SL192317-C3
SL192318-TB-XL
SL192318-TB-XL-C3
SL192319-TB-XL
SL192322-TB-XL-BR
SL192324-TB-XL-BR
SL192326-TB-XL-BR
SL192332-TB-BR
SL192334-TB-BR
SL192336-TB-BR
SL192336-TB-XL-BR
SL192338-TB-BR
SL192340-TB-BR
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
-

130.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256224--------
-

130.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256224--------
-

110.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307227--------
-

144.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307227--------
-

110.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307227--------
-

112.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358031--------
-

112.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358031--------
-

156.42 €

1 12 Arbeitstage 409033--------
-

161.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409033--------
-

165.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510036--------
-

165.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510036--------
-

230.35 €

1 17 Arbeitstage 5011040--------
-

237.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011040--------
-

245.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5512043--------
-

245.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5512043--------
-

296.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6013046--------
-

296.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6013046--------
-

297.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6013046---C3JaJa2,833kg
-

362.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6514048--------
-

362.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6514048--------
-

482.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7015051--------
-

482.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7015051--------
-

569.97 €

1 17 Arbeitstage 7516055--------
-

588.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7516055--------
-

575.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8017058--------
-

575.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8017058--------
-

615.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8518060--------
-

615.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8518060--------

923.50 €

1 17 Arbeitstage 90190642400620000650000-----
-

923.50 €

1 17 Arbeitstage 9019064---C3JaJa8,635kg

1,101.33 €

1 17 Arbeitstage 95200672240650000710000-----

1,601.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110240801820950000970000-----

2,154.47 €

1 17 Arbeitstage 12026086169011300001230000-----

2,692.27 €

1 17 Arbeitstage 13028093157012600001380000-----

5,253.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 160340114125016900002170000-----

6,159.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 170360120120018300002380000-----

7,408.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180380126112019400002600000-----
-

5,244.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180380126--------

8,586.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 190400132--------
-

9,963.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200420138102024700003300000-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support