Rillenkugellager / 160□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 160□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 30 mm / [Außendurchmesser] 32 - 55 mm / [Breite] 8 - 9 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 15 und 30 mm und den Außendurchmesser zwischen 32 und 55 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 9 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16002-A-2Z
16003-A-2Z
16004-A-2Z
16005-A-2Z
16006-A-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

9.00 €

1 4 Arbeitstage 15328

6.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17358

9.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20428

8.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25478

9.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30559

Loading...

  1. 1

Technischer Support