Rillenkugellager / 161□□-A / einreihig / offen

Rillenkugellager / 161□□-A / einreihig / offen
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 12 mm / [Außendurchmesser] 28 - 30 mm / [Breite] 8 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 10 und 12 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 28 und 30 mm. Die feste Breite beträgt hier 8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16100-A
16101-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028

5.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 8

Technischer Support