Rillenkugellager / 161□□, 16100, 16101 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 161□□, 16100, 16101 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 12 mm / [Außendurchmesser] 28 - 30 mm / [Breite] 8 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 10 und 12 mm und den Außendurchmesser zwischen 28 und 30 mm. Die feste Breite beträgt hier 8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16100-A-2Z
16101-A-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)

8.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1028

8.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 8

Technischer Support