Rillenkugellager / 42□□-B / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig

Rillenkugellager / 42□□-B / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rillenkugellager / 42□□-B / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig
  • Rillenkugellager / 42□□-B / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig
  • Rillenkugellager / 42□□-B / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 55 - 90 mm / [Außendurchmesser] 100 - 160 mm / [Breite] 25 - 40 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 55 und 90 mm und den Außendurchmesser zwischen 100 und 160 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 25 und 40 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4211-B-TVH
4212-B-TVH
4213-B-TVH
4214-B-TVH
4215-B-TVH
4216-B-TVH
4217-B-TVH
4218-B-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

85.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 551002543000570042500

88.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 601102856000500056000

134.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 651203167000465067000

126.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 701253170000430071000

173.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 751303172000410076000

183.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 801403381000380090000

314.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8515036940003500106000

371.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 90160401130003300123000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support