Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4309-B-TVH |
4310-B-TVH |
4311-B-TVH |
4312-B-TVH |
4313-B-TVH |
4314-B-TVH |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 100 | 36 | 75000 | 5400 | 60000 | - | - | - | - | ||
146.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 110 | 40 | 92000 | 4800 | 76000 | - | - | - | - | ||
164.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | 111000 | 4350 | 90000 | - | - | - | - | ||
230.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 46 | 128000 | 3950 | 106000 | - | - | - | - | ||
261.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 140 | 48 | 137000 | 3850 | 114000 | 3,49 | kg | Verfügbar | Verfügbar | ||
314.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | 156000 | 3550 | 131000 | 3,99 | kg | Verfügbar | Verfügbar |
Loading...
Lastrichtung | Radial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften