Rillenkugellager / 43□□-BB / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig

Rillenkugellager / 43□□-BB / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rillenkugellager / 43□□-BB / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig
  • Rillenkugellager / 43□□-BB / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig
  • Rillenkugellager / 43□□-BB / ähnlich DIN 625-3 / zweireihig / Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 40 mm / [Außendurchmesser] 42 - 90 mm / [Breite] 17 - 33 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 15 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 42 und 90 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 17 und 33 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4302-BB-TVH
4303-BB-TVH
4304-BB-TVH
4305-BB-TVH
4306-BB-TVH
4307-BB-TVH
4308-BB-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

28.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15421715600149009500

41.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 174719209001250013200

32.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 205221260001110016800

36.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25622434500940022900

54.45 €

1 12 Arbeitstage 30722744000800030000

53.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35803158000690040500

69.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40903367000610048000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support