Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Hauptabmessungen | Tragzahlen | Ermüdungsgrenzbelastung | Grenzdrehzahl | Faktor | Masse | Kurzzeichen | Abmessungen | Anschlussmaße | ||||||||
d | D | B | dyn. | stat. | Cur | nG | f0 | m | d | r | D2 | d1 | da | Da | ra | |
Cr | C0r | |||||||||||||||
N | N | N | min–1 | ≈ kg | min. | ≈ | ≈ | min. | max. | max. | ||||||
17 | 35 | 10 | 6400 | 3250 | 157 | 11800 | 14,3 | 0,04 | 6003-2RSR | 17 | 0,3 | 30,8 | 22,7 | 19 | 33 | 0,3 |
25 | 47 | 12 | 10700 | 5900 | 305 | 8400 | 14,6 | 0,085 | 6005-2RSR | 25 | 0,6 | 42,5 | 32 | 28,2 | 43,8 | 0,6 |
30 | 55 | 13 | 13500 | 8000 | 390 | 7000 | 14,8 | 0,126 | 6006-2RSR | 30 | 1 | 49,2 | 38,3 | 34,6 | 50,4 | 1 |
35 | 62 | 14 | 17000 | 10300 | 550 | 6200 | 14,9 | 0,163 | 6007-2RSR | 35 | 1 | 55,4 | 43,2 | 39,6 | 57,4 | 1 |
40 | 68 | 15 | 17800 | 11500 | 580 | 5400 | 15,2 | 0,202 | 6008-2RSR | 40 | 1 | 61,6 | 49,3 | 44,6 | 63,4 | 1 |
45 | 75 | 16 | 21200 | 14400 | 730 | 4950 | 15,3 | 0,257 | 6009-2RSR | 45 | 1 | 68 | 54,2 | 49,6 | 70,4 | 1 |
50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | 770 | 4450 | 15,6 | 0,283 | 6010-2RSR | 50 | 1 | 72,9 | 59,8 | 54,6 | 75,4 | 1 |
55 | 90 | 18 | 30000 | 21200 | 1120 | 4100 | 15,3 | 0,41 | 6011-2RSR | 55 | 1,1 | 81,5 | 66,2 | 61 | 84 | 1 |
60 | 95 | 18 | 31500 | 23200 | 1190 | 3750 | 15,6 | 0,431 | 6012-2RSR | 60 | 1,1 | 86 | 71,3 | 66 | 89 | 1 |
65 | 100 | 18 | 32500 | 25000 | 1270 | 3500 | 15,7 | 0,463 | 6013-2RSR | 65 | 1,1 | 91,5 | 76,2 | 71 | 94 | 1 |
70 | 110 | 20 | 40500 | 31000 | 1850 | 3250 | 15,6 | 0,64 | 6014-2RSR | 70 | 1,1 | 100 | 82,8 | 76 | 104 | 1 |
75 | 115 | 20 | 42000 | 33500 | 1960 | 3050 | 15,8 | 0,678 | 6015-2RSR | 75 | 1,1 | 105,3 | 88,1 | 81 | 109 | 1 |
80 | 125 | 22 | 51000 | 40000 | 2340 | 2850 | 15,7 | 0,895 | 6016-2RSR | 80 | 1,1 | 113,7 | 93,7 | 86 | 119 | 1 |
85 | 130 | 22 | 53000 | 43000 | 2430 | 2700 | 15,7 | 0,917 | 6017-2RSR | 85 | 1,1 | 119,2 | 99,2 | 91 | 124 | 1 |
90 | 140 | 24 | 62000 | 49500 | 2950 | 2500 | 15,5 | 1,21 | 6018-2RSR | 90 | 1,5 | 126,8 | 106,2 | 97 | 133 | 1,5 |
95 | 145 | 24 | 64000 | 54000 | 3050 | 2420 | 15,8 | 1,27 | 6019-2RSR | 95 | 1,5 | 131,8 | 110,6 | 102 | 138 | 1,5 |
100 | 150 | 24 | 64000 | 54000 | 2950 | 2300 | 15,8 | 1,32 | 6020-2RSR | 100 | 1,5 | 137,3 | 116,2 | 107 | 143 | 1,5 |
105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 3450 | 2200 | 15,7 | 1,6 | 6021-2RSR | 105 | 2 | 145,3 | 121,7 | 113,8 | 151,2 | 2 |
120 | 180 | 28 | 88000 | 77000 | 3550 | 1920 | 15,8 | 2,18 | 6024-2RSR | 120 | 2 | 165,4 | 139,4 | 128,8 | 171,2 | 2 |
130 | 200 | 33 | 113000 | 101000 | 4850 | 1750 | 15,8 | 3,16 | 6026-2RSR | 130 | 2 | 182,1 | 152,9 | 138,8 | 191,2 | 2 |
140 | 210 | 33 | 117000 | 109000 | 5000 | 1650 | 16 | 3,58 | 6028-2RSR | 140 | 2 | 191,3 | 161,9 | 148,8 | 201,2 | 2 |
160 | 240 | 38 | 142000 | 136000 | 5800 | 1440 | 16 | 6,16 | 6032-2RSR | 160 | 2,1 | 219,7 | 185,5 | 170,2 | 229,8 | 2,1 |
170 | 260 | 42 | 179000 | 172000 | 7400 | 1340 | 15,7 | 7,3 | 6034-2RSR | 170 | 2,1 | 236,5 | 198,9 | 180,2 | 249,8 | 2,1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 35 | 10 | 6400 | Radial | 11800 | 3250 | - | - | - | - | - | ||
- | 3.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 47 | 12 | 10700 | Radial | 8400 | 5900 | - | - | - | - | - | ||
- | 5.45 € 3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 47 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 55 | 13 | 13500 | Radial | 7000 | 8000 | - | - | - | - | - | ||
- | 7.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 55 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 62 | 14 | 17000 | Radial | 6200 | 10300 | - | - | - | - | - | ||
- | 8.27 € 6.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 62 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 68 | 15 | 17800 | Radial | 5400 | 11500 | - | - | - | - | - | ||
- | 10.37 € 7.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 68 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 75 | 16 | 21200 | Radial | 4950 | 14400 | - | - | - | - | - | ||
- | 13.52 € 9.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 75 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 80 | 16 | 22000 | Radial | 4450 | 15800 | - | - | - | - | - | ||
- | 15.62 € 10.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.97 € 13.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 55 | 90 | 18 | 30000 | Radial | 4050 | 21200 | - | - | - | - | - | |||
- | 19.97 € 13.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 55 | 90 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.95 € 15.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 95 | 18 | 31500 | Radial | 3750 | 23200 | - | - | - | - | - | |||
- | 22.95 € 15.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 95 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.54 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65 | 100 | 18 | 32500 | Radial | 3500 | 25000 | - | - | - | - | - | ||
- | 44.54 € 28.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 100 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57.05 € 35.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 110 | 20 | 40500 | Radial | 3250 | 31000 | - | - | - | - | - | ||
- | 57.05 € 35.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59.30 € 37.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 75 | 115 | 20 | 42000 | Radial | 3050 | 33500 | - | - | - | - | - | ||
- | 59.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 125 | 22 | 51000 | Radial | 2850 | 40000 | - | - | - | - | - | ||
- | 71.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 130 | 22 | 53000 | Radial | 2700 | 43000 | - | - | - | - | - | ||
- | 80.50 € 50.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95.73 € 60.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 90 | 140 | 24 | 62000 | Radial | 2500 | 49500 | - | - | - | - | - | ||
- | 73.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 140 | 24 | - | - | 12900 | - | 1,21 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | |
- | 104.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 145 | 24 | - | - | 13100 | - | 1,27 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | |
122.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 150 | 24 | 64000 | Radial | 2300 | 54000 | - | - | - | - | - | |||
- | 122.65 € 77.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 150 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 121.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | 160 | 26 | 75000 | Radial | 2200 | 64000 | 1,6 | kg | - | Verfügbar | Verfügbar | |
208.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 180 | 28 | 88000 | Radial | 1920 | 77000 | - | - | - | - | - | ||
- | 240.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 200 | 33 | - | - | 10900 | - | 3,16 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | ||
- | 245.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 140 | 210 | 33 | - | - | 9300 | - | 3,51 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | |
430.34 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 240 | 38 | 142000 | Radial | 1440 | 136000 | 6,16 | kg | - | Verfügbar | Verfügbar | ||
- | 512.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 240 | 38 | - | - | 8800 | - | 6,16 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | |
630.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | 260 | 42 | 179000 | Radial | 1340 | 172000 | 7,2 | kg | - | Verfügbar | Verfügbar | ||
- | 3.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften