Rillenkugellager / 60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / Innenkonstruktion C

Rillenkugellager / 60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / Innenkonstruktion C
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 20 mm / [Außendurchmesser] 26 - 42 mm / [Breite] 8 - 12 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 20 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 26 bis 42 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 8 und 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-C
6000-C-C3
6001-C
6001-C-C3
6002-C
6002-C-C3
6004-C
6004-C-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

2.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102685300Radial445001970
-

2.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10268----

2.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12288----
-

2.47 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 12288----

3.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153296000Radial370002850
-

2.63 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 15329----

3.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20421210600Radial275005000
-

3.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204212----

Loading...

  1. 1

Technischer Support