Rillenkugellager / 60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Innenkonstruktion C

Rillenkugellager / 60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z / Innenkonstruktion C
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 20 mm / [Außendurchmesser] 26 - 42 mm / [Breite] 8 - 12 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 20 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 26 bis 42 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 12 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-C-2Z
6000-C-2Z-C3
6001-C-2Z
6001-C-2Z-C3
6002-C-2Z
6002-C-2Z-C3
6004-C-2Z
6004-C-2Z-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

3.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102685000Radial445001970
-

3.30 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10268----

3.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122885900Radial360002370
-

3.34 €

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12288----

3.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153296000Radial370002850
-

3.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15329----

4.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20421210600Radial232005000
-

4.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204212----

Loading...

  1. 1

Technischer Support