Rillenkugellager / 60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z / Innenkonstruktion C

Rillenkugellager / 60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z / Innenkonstruktion C
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 20 mm / [Außendurchmesser] 26 - 42 mm / [Breite] 8 - 12 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 20 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 26 bis 42 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 8 und 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-C-Z
6000-C-Z-C3
6001-C-Z
6001-C-Z-C3
6002-C-Z
6002-C-Z-C3
6004-C-Z
6004-C-Z-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

4.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10268

4.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10268

4.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12288

4.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12288

4.55 €

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15329

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15329

5.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204212

5.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204212

Loading...

  1. 1

Technischer Support