Rillenkugellager / 60□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / RSR

Rillenkugellager / 60□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / RSR
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 75 mm / [Außendurchmesser] 35 - 115 mm / [Breite] 10 - 20 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 17 und 75 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 35 und 115 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 10 und 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6003-RSR
6003-RSR-C3
6005-RSR-C3
6006-RSR
6006-RSR-C3
6007-RSR
6007-RSR-C3
6008-RSR
6008-RSR-C3
6009-RSR
6009-RSR-C3
6010-RSR
6010-RSR-C3
6011-RSR
6012-RSR
6012-RSR-C3
6013-RSR
6014-RSR
6015-RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

6.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 173510

5.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 173510

6.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254712

7.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 305513

7.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 305513

11.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356214

11.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356214

14.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406815

14.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406815

14.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 457516

18.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 457516

16.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 508016

18.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508016

27.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 559018

31.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 609518

26.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 609518

44.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6510018

57.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7011020

59.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7511520

Loading...

  1. 1

Technischer Support