Rillenkugellager / 60□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z

Rillenkugellager / 60□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rillenkugellager / 60□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z
  • Rillenkugellager / 60□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z
  • Rillenkugellager / 60□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 7 - 140 mm / [Außendurchmesser] 19 - 210 mm / [Breite] 6 - 33 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 7 und 140 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 210 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 33 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6003-Z
6003-Z-C3
6005-Z
6005-Z-C3
6006-Z
6006-Z-C3
6007-Z
6007-Z-C3
6008-Z
6008-Z-C3
6009-Z
6009-Z-C3
6010-Z
6011-Z
6011-Z-C3
6012-Z
6013-Z
6013-Z-C3
6014-Z
6014-Z-C3
6015-Z
6016-Z
6016-Z-C3
6017-Z
6017-Z-C3
6018-Z
6018-Z-C3
6019-Z
6020-Z
6020-Z-C3
6022-Z
6024-Z
6024-Z-C3
6028-Z
607-Z
608-Z
609-Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

4.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 173510

4.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 173510

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254712

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254712

8.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 305513

7.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 305513

7.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 356214

7.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 356214

12.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406815

12.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406815

16.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 457516

16.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 457516

19.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 508016

24.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 559018

24.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 559018

21.71 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 609518

39.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6510018

39.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6510018

50.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7011020

50.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7011020

40.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7511520

49.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8012522

63.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8012522

54.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8513022

54.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8513022

65.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9014024

65.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9014024

77.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9514524

108.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10015024

108.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10015024

158.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11017028

183.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12018028

183.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12018028

283.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14021033

3.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7196

3.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8227

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9247

Loading...

  1. 1

Technischer Support