Rillenkugellager / 618□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2RS

Rillenkugellager / 618□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2RS
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 130 - 140 mm / [Außendurchmesser] 165 - 175 mm / [Breite] 18 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 130 und 140 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 165 und 175 mm. Die feste Breite beträgt hier 18 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61826-2RS-HLU
61828-2RS-HLU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)

207.98 €

1 12 Arbeitstage 130165

245.58 €

1 12 Arbeitstage 140175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 18

Technischer Support