Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61900-2RSR-HLC |
61901-2RSR-HLC |
61902-2RSR-HLC |
61903-2RSR-HLC |
61904-2RSR-HLC |
61905-2RSR-HLC |
61906-2RSR-HLC |
61907-2RSR-HLC |
61908-2RSR |
61909-2RSR |
61910-2RSR |
61911-2RSR |
61912-2RSR |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - | |
- | 11.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 24 | 6 | - | - | - | - | |
- | 9.66 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 28 | 7 | - | - | - | - | |
- | 13.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 30 | 7 | - | - | - | - | |
- | 11.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 37 | 9 | - | - | - | - | |
- | 18.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 42 | 9 | - | - | - | - | |
- | 27.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 47 | 9 | - | - | - | - | |
- | 35.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 55 | 10 | - | - | - | - | |
36.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 62 | 12 | 14500 | Radial | 5700 | 9900 | ||
42.15 € 26.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 68 | 12 | 15000 | Radial | 5100 | 10900 | |||
45.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 72 | 12 | 15400 | Radial | 4700 | 11700 | ||
54.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 80 | 13 | 17700 | Radial | 4250 | 14100 | |||
62.63 € 39.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 85 | 13 | 17400 | Radial | 3900 | 14300 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften