Rillenkugellager / 619□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z

Rillenkugellager / 619□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Spaltdichtung / 2Z
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 35 mm / [Außendurchmesser] 22 - 55 mm / [Breite] 6 - 10 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 10 und 35 mm und den Außendurchmesser zwischen 22 und 55 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 6 und 10 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61900-2Z-HLC
61901-2Z-HLC
61902-2Z-HLC
61903-2Z-HLC
61904-2Z
61904-2Z-HLC
61905-2Z-HLC
61906-2Z-HLC
61907-2Z
61907-2Z-HLC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat
-

10.96 €

6.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10226------
-

8.49 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 12246------
-

9.25 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 15287------
-

12.52 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 17307------

-

1 4 Arbeitstage 203796380Radial242003680VerfügbarVerfügbar
-

14.77 €

9.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20379------
-

17.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25429------
-

20.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30479------

28.27 €

1 3 Arbeitstage 35551010900Radial151007750--
-

34.15 €

21.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

355510------

Loading...

  1. 1

Technischer Support