Rillenkugellager / 62□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR

Rillenkugellager / 62□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 120 mm / [Außendurchmesser] 16 - 215 mm / [Breite] 5 - 40 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 5 und 120 mm und den Außendurchmesser zwischen 16 und 215 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 5 und 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastungGrenzdrehzahlFaktorMasseKurzzeichenAbmessungenAnschlussmaße
dDBdyn.stat.CurnGf0m drD2d1daDara
   CrC0r            
   NNNmin–1 = kg  min.==min.max.max.
3062162070011300700670013,80,1936206-2RSR30154,94035,656,41
3572172750015300950570013,80,2836207-2RSR351,163,347,242651,1
408018310001780010805000140,376208-2RSR401,170,45347731,1
45851933000203001400465014,30,426209-2RSR451,174,6257,252781
50902039000242001460430014,30,47046210-2RSR501,180,046257831
551002146000290001720390014,20,6326211-2RSR551,588,268,764911,5
601102257000365002470355014,50,8096212-2RSR601,597,775,8691011,5
651202363000415002750325014,41,036213-2RSR651,5106,382741111,5
701252466000440002950310014,41,116214-2RSR701,5110,786,8791161,5
751302570000490003250290014,61,226215-2RSR751,5115,592,1841211,5
8014026770005500035502700151,496216-2RSR802124,498,5911292
8515028890006400039502500124,81,876217-2RSR852133,8106,2961392
9016030102000740004400238014,62,216218-2RSR902143,4112,31011492
9517032116000820004700226014,52,736219-2RSR952,1150,9118,31071582,1
100180341300009300054000214014,43,36220-2RSR1002,1158,9124,71121682,1
120215401540001230006200177014,85,86224-2RSR1202,1190,5151,11322032,1
Teilenummer
6206-2RSR
6206-2RSR-C3
6207-2RSR
6207-2RSR-C3
6208-2RSR
6208-2RSR-C3
6211-2RSR
6211-2RSR-C3
6212-2RSR
6212-2RSR-C3
6213-2RSR
6213-2RSR-C3
6214-2RSR
6214-2RSR-C3
6215-2RSR-C3
6217-2RSR
6217-2RSR-C3
6218-2RSR
6218-2RSR-C3
6219-2RSR
6219-2RSR-C3
6220-2RSR
6224-2RSR
625-2RS
626-2RS
626-2RS-C3
627-2RS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

8.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30621620700Radial670011300-----
-

8.03 €

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

306216---------

10.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35721727500Radial570015300-----
-

10.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 357217---------

14.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801831000Radial500017800-----
-

14.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 408018---------

23.95 €

1 5 Arbeitstage 551002146000Radial390029000-----
-

23.95 €

1 5 Arbeitstage 5510021---------

32.35 €

1 3 Arbeitstage 601102257000Radial355036500-----
-

32.35 €

22.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6011022---------

65.08 €

1 3 Arbeitstage 651202363000Radial325041500-----
-

65.08 €

45.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6512023---------

70.79 €

49.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

701252466000Radial310044000-----
-

70.79 €

49.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7012524---------
-

79.45 €

55.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7513025---------

116.48 €

81.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8515028---------
-

116.48 €

81.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8515028---------

143.80 €

100.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9016030---------
-

131.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9016030--6100-2,21kgC3VerfügbarVerfügbar

174.00 €

121.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9517032---------
-

174.00 €

121.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9517032---------

199.62 €

139.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10018034---------

301.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12021540154000Radial17701230005689kg-VerfügbarVerfügbar
-

3.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5165---------
-

3.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6196---------
-

2.55 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 6196---------
-

3.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7227---------

Loading...

  1. 1

Technischer Support