Rillenkugellager / 62□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / Lippendichtung / 2HRS / Innenkonstruktion C

Rillenkugellager / 62□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / Lippendichtung / 2HRS / Innenkonstruktion C
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 9 - 80 mm / [Außendurchmesser] 26 - 140 mm / [Breite] 8 - 26 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 9 und 80 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 140 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 8 und 26 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6200-C-2HRS
6200-C-2HRS-C3
6201-C-2HRS
6201-C-2HRS-C3
6202-C-2HRS
6202-C-2HRS-C3
6203-C-2HRS
6203-C-2HRS-C3
6204-C-2HRS
6204-C-2HRS-C3
6205-C-2HRS
6205-C-2HRS-C3
6206-C-2HRS
6206-C-2HRS-C3
6207-C-2HRS
6208-C-2HRS
6208-C-2HRS-C3
6209-C-2HRS
6209-C-2HRS-C3
6210-C-2HRS
6210-C-2HRS-C3
6211-C-2HRS
6211-C-2HRS-C3
6211-C-C3
6212-C-2HRS
6212-C-2HRS-C3
6213-C-2HRS
6213-C-2HRS-C3
6214-C-2HRS
6214-C-2HRS-C3
6215-C-2HRS
6215-C-2HRS-C3
6216-C-2HRS
6216-C-2HRS-C3
629-C-2HRS
629-C-2HRS-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

3.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 103097000Radial260002600
-

3.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10309----

3.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1232108000Radial225003100
-

3.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123210----

3.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1535118900Radial194003750
-

3.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 153511----

4.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17401211000Radial169004750
-

4.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 174012----

5.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20471414700Radial145006600
-

5.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204714----

5.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25521515900Radial122007800
-

5.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255215----

8.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30621622000Radial1020011300
-

8.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306216----

10.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35721728000Radial880015400

14.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40801831500Radial800017800
-

14.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 408018----

17.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45851933500Radial710020300
-

17.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 458519----

20.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50902038000Radial640023200
-

20.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 509020----

23.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 551002146500Radial580029000
-

23.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5510021----
-

13.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5510021----
-

32.35 €

21.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6011022----
-

32.35 €

21.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6011022----
-

65.08 €

41.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6512023----
-

65.08 €

41.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6512023----
-

70.78 €

44.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7012524----
-

70.78 €

44.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7012524----
-

79.45 €

50.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7513025----
-

79.45 €

50.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7513025----
-

92.72 €

58.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8014026----
-

92.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8014026----

3.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 92685000Radial295001970
-

3.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9268----

Loading...

  1. 1

Technischer Support