Rillenkugellager / 62□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / Spaltdichtung / 2Z / Innenkonstruktion C

Rillenkugellager / 62□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / Spaltdichtung / 2Z / Innenkonstruktion C
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 9 - 80 mm / [Außendurchmesser] 26 - 140 mm / [Breite] 8 - 26 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 9 bis 80 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 26 bis 140 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 26 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6200-C-2Z
6200-C-2Z-C3
6201-C-2Z
6201-C-2Z-C3
6202-C-2Z
6202-C-2Z-C3
6203-C-2Z
6203-C-2Z-C3
6204-C-2Z
6204-C-2Z-C3
6205-C-2Z
6205-C-2Z-C3
6206-C-2Z
6206-C-2Z-C3
6207-C-2Z
6207-C-2Z-C3
6208-C-2Z
6208-C-2Z-C3
6209-C-2Z
6209-C-2Z-C3
6210-C-2Z
6210-C-2Z-C3
6211-C-2Z
6211-C-2Z-C3
6212-C-2Z
6212-C-2Z-C3
6213-C-2Z
6213-C-2Z-C3
6214-C-2Z
6214-C-2Z-C3
6215-C-2Z
6215-C-2Z-C3
6216-C-2Z
6216-C-2Z-C3
629-C-2Z
629-C-2Z-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103097000Radial345002600
-

3.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10309----

3.20 €

2.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1232108000Radial315003100
-

3.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123210----

3.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1535118900Radial280003750
-

3.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 153511----

3.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17401211000Radial246004750
-

3.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174012----

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20471414700Radial206006600
-

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204714----

5.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25521515900Radial184007800
-

5.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255215----

7.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30621622000Radial1510011300
-

7.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306216----

6.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35721728000Radial1270015400
-

9.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 357217----

9.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40801831500Radial1160017800
-

9.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408018----

15.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45851933500Radial1080020300
-

15.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 458519----

17.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50902038000Radial990023200
-

17.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 509020----

21.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 551002146500Radial880029000
-

21.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5510021----
-

28.61 €

20.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6011022----
-

28.61 €

20.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6011022----
-

57.52 €

40.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6512023----
-

57.52 €

40.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6512023----
-

62.64 €

43.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7012524----
-

62.64 €

43.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7012524----
-

70.27 €

49.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7513025----
-

70.27 €

49.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7513025----
-

82.22 €

57.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8014026----
-

82.22 €

57.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8014026----

3.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

92685000Radial380001970
-

3.14 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9268----

Loading...

  1. 1

Technischer Support