Rillenkugellager / 62□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Lippendichtung / RSR

Rillenkugellager / 62□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Lippendichtung / RSR
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 100 mm / [Außendurchmesser] 62 - 180 mm / [Breite] 16 - 34 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 30 und 100 mm und den Außendurchmesser zwischen 62 und 180 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 16 und 34 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6206-RSR
6206-RSR-C3
6207-RSR
6207-RSR-C3
6208-RSR
6208-RSR-C3
6209-RSR
6209-RSR-C3
6210-RSR
6210-RSR-C3
6211-RSR-C3
6213-RSR-C3
6215-RSR
6220-RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

11.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306216

11.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306216

14.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357217

14.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357217

19.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408018

19.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408018

23.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458519

23.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458519

28.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509020

28.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509020

30.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5510021

58.23 €

1 17 Arbeitstage 6512023

61.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7513025

199.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10018034

Loading...

  1. 1

Technischer Support