Rillenkugellager / 63□□C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Innenkonstruktion C

Rillenkugellager / 63□□C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2HRS / Innenkonstruktion C
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 65 mm / [Außendurchmesser] 47 - 140 mm / [Breite] 14 - 33 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 17 und 65 mm und den Außendurchmesser zwischen 47 und 140 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 14 und 33 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6303-C-2HRS
6303-C-2HRS-C3
6305-C-2HRS
6305-C-2HRS-C3
6306-C-2HRS
6306-C-2HRS-C3
6307-C-2HRS
6307-C-2HRS-C3
6308-C-2HRS
6308-C-2HRS-C3
6309-C-2HRS
6309-C-2HRS-C3
6310-C-2HRS
6310-C-2HRS-C3
6311-C-2HRS
6311-C-2HRS-C3
6312-C-2HRS
6312-C-2HRS-C3
6313-C-2HRS
6313-C-2HRS-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

4.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17471415800Radial157006500
-

5.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174714----

8.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25621724700Radial1130011500
-

8.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256217----

11.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30721932000Radial950016200
-

11.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307219----

16.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358021----
-

16.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358021----

18.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40902347000Radial740025000
-

21.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409023----

22.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 451002558000Radial640031500
-

29.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4510025----

35.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 501102768000Radial580038000
-

35.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011027----

32.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 551202983000Radial530047500
-

32.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5512029----

48.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 601303189000Radial480052000
-

48.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6013031----

84.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6514033----
-

109.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6514033----

Loading...

  1. 1

Technischer Support