Rillenkugellager / 63□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z / Innenkonstruktion C

Rillenkugellager / 63□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z / Innenkonstruktion C
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 65 mm / [Außendurchmesser] 47 - 140 mm / [Breite] 14 - 33 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 17 und 65 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 47 und 140 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 33 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6303-C-Z
6303-C-Z-C3
6305-C-Z
6305-C-Z-C3
6306-C-Z
6306-C-Z-C3
6307-C-Z
6308-C-Z
6308-C-Z-C3
6309-C-Z
6309-C-Z-C3
6310-C-Z
6310-C-Z-C3
6311-C-Z
6311-C-Z-C3
6312-C-Z
6312-C-Z-C3
6313-C-Z
6313-C-Z-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

7.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174714

6.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 174714

10.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256217

9.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256217

14.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307219

14.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307219

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358021

20.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 409023

26.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 409023

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510025

33.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4510025

44.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011027

44.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011027

55.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5512029

42.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5512029

69.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013031

69.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6013031

74.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6514033

86.83 €

1 17 Arbeitstage 6514033

Loading...

  1. 1

Technischer Support