Rillenkugellager / 63□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z

Rillenkugellager / 63□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / einseitig Spaltdichtung / Z
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 100 mm / [Außendurchmesser] 37 - 215 mm / [Breite] 12 - 47 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 12 bis 100 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 37 bis 215 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 12 und 47 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6301-Z
6301-Z-C3
6302-Z
6302-Z-C3
6303-Z
6303-Z-C3
6304-Z
6304-Z-C3
6305-Z
6305-Z-C3
6306-Z
6306-Z-C3
6307-Z
6307-Z-C3
6309-Z-C3
6310-Z
6310-Z-C3
6312-Z-C3
6313-Z-C3
6314-Z
6314-Z-C3
6315-Z
6315-Z-C3
6316-Z
6316-Z-C3
6317-Z
6317-Z-C3
6318-Z
6318-Z-C3
6320-Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

6.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123712

5.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123712

5.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154213

5.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154213

7.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174714

6.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 174714

9.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 205215

7.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205215

10.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256217

9.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256217

11.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307219

11.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307219

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358021

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358021

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510025

39.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5011027

39.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5011027

69.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6013031

96.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6514033

101.52 €

1 17 Arbeitstage 7015035

113.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7015035

106.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7516037

106.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7516037

162.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8017039

162.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8017039

176.25 €

1 17 Arbeitstage 8518041

176.25 €

1 17 Arbeitstage 8518041

183.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9019043

213.88 €

1 17 Arbeitstage 9019043

355.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10021547

Loading...

  1. 1

Technischer Support