Rillenkugellager / 64□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig

Rillenkugellager / 64□□ / ähnlich DIN 625-1 / einreihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 90 mm / [Außendurchmesser] 62 - 225 mm / [Breite] 17 - 54 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 17 bis 90 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 62 bis 225 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 17 und 54 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6403
6403-C3
6404-A
6404-A-C3
6405-A
6405-A-C3
6406-A
6406-A-C3
6407
6407-C3
6408
6408-C3
6409
6409-C3
6409-M-C3
6410
6410-C3
6411
6411-C3
6412
6412-C3
6413
6413-C3
6414
6414-C3
6414-M-C3
6414-MA-C3
6415-M
6415-M-C3
6416-M
6416-M-C3
6417-M
6417-M-C3
6417-MA-C3
6418-M
6418-M-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

18.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 176217

23.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 176217

23.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 207219

23.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 207219

27.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 258021

27.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 258021

44.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 309023

44.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 309023

53.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3510025

53.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3510025

66.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4011027

66.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4011027

81.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4512029

81.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4512029

174.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4512029

95.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5013031

95.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5013031

113.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5514033

113.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5514033

137.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6015035

122.80 €

1 17 Arbeitstage 6015035

132.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6516037

132.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6516037

245.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7018042

219.73 €

1 17 Arbeitstage 7018042

366.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7018042

366.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7018042

397.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7519045

355.45 €

1 17 Arbeitstage 7519045

476.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8020048

426.55 €

1 17 Arbeitstage 8020048

458.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8521052

458.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8521052

595.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8521052

660.37 €

1 17 Arbeitstage 9022554

738.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9022554

Loading...

  1. 1

Technischer Support