Rillenkugellager / S63□□-HLC / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / Korrosionsschutz

Rillenkugellager / S63□□-HLC / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / Korrosionsschutz
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 45 mm / [Außendurchmesser] 35 - 100 mm / [Breite] 11 - 25 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 45 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 100 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 11 und 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S6300-HLC
S6301-HLC
S6302-HLC
S6303-HLC
S6304-HLC
S6305-HLC
S6306-HLC
S6307-HLC
S6308
S6309
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

19.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103511--------

21.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123712--------

27.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1542139720Radial10900435088kgVerfügbarVerfügbar

43.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174714--------

51.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205215--------

71.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256217--------

103.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307219--------

160.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 358021--------

209.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 409023--------

254.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4510025--------

Loading...

  1. 1

Technischer Support