Nadelbüchsen BK..-RS, einseitig Lippendichtung

Nadelbüchsen BK..-RS, einseitig Lippendichtung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 14 - 25 mm / [Außendurchmesser] 20 - 32 mm / [Breite] 14 - 18 mm


Die Auswahl der Nadelbüchsen von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Nadelbüchsen im Bereich von 14 bis 25 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 20 bis 32 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 18 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK1414-RS-L271
BK1614-RS-L271
BK2018-RS-L271
BK2518-RS-L271
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

6.72 €

1 12 Arbeitstage 142014

6.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 162214

7.57 €

1 7 Arbeitstage 202618

8.37 €

1 17 Arbeitstage 253218

Loading...

  1. 1

Technischer Support