Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618-2

Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618-2
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 8 - 50 mm / [Außendurchmesser] 12 - 58 mm / [Breite] 10 - 22 mm


Die Auswahl der Nadelhülsen von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadelhülsen im Bereich von 8 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 12 bis 58 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 10 und 22 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK0810-RS-FPM-B-L271
HK1012-RS-FPM-B-L271
HK1214-RS-L271
HK1414-RS-L271
HK1514-RS-L271
HK1518-RS-HLI-L271
HK1614-RS-L271
HK1814-RS-L271
HK2018-RS-L271
HK2214-RS-L271
HK2218-RS-L271
HK2518-RS-L271
HK3018-RS-L271
HK3518-RS-L271
HK4018-RS-A-L271
HK5022-RS-A-L271
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)

4.80 €

1 7 Arbeitstage 81210

5.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101412

5.08 €

1 7 Arbeitstage 121814

5.45 €

1 7 Arbeitstage 142014

4.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 152114

6.25 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 152118

4.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 162214

5.93 €

1 12 Arbeitstage 182414

6.55 €

1 7 Arbeitstage 202618

6.43 €

1 17 Arbeitstage 222814

6.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 222818

6.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253218

7.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 303718

8.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 354218

9.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 404718

13.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 505822

Loading...

  1. 1

Technischer Support