Vierpunktlager / QJ2 / ähnlich DIN 628-4 / zerlegbar,

Vierpunktlager / QJ2 / ähnlich DIN 628-4 / zerlegbar,
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 90 mm / [Außendurchmesser] 52 - 160 mm / [Breite] 15 - 30 mm


Bei der Entscheidung über die Vierpunktlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Vierpunktlager liegt zwischen 25 und 90 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 52 und 160 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ205-XL-MPA
QJ206-XL-MPA
QJ207-XL-MPA
QJ207-XL-MPA-C3
QJ208-XL-MPA
QJ208-XL-TVP
QJ209-XL-MPA
QJ209-XL-MPA-C3
QJ209-XL-TVP
QJ209-XL-TVP-C3
QJ210-XL-MPA
QJ210-XL-MPA-C3
QJ211-XL-MPA
QJ211-XL-MPA-C3
QJ211-XL-TVP
QJ211-XL-TVP-C3
QJ212-XL-MPA
QJ212-XL-MPA-C3
QJ212-XL-TVP
QJ213-XL-MPA
QJ213-XL-MPA-C3
QJ214-XL-MPA
QJ214-XL-MPA-C3
QJ214-XL-TVP
QJ214-XL-TVP-C3
QJ215-XL-MPA
QJ215-XL-TVP
QJ216-XL-MPA
QJ216-XL-N2-MPA
QJ217-XL-MPA
QJ217-XL-MPA-C3
QJ218-XL-N2-MPA
QJ218-XL-N2-MPA-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

48.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25521526000Radial2800018800-----

55.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30621637500Radial2320027500-----

54.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35721745000Radial1980035500-----
-

57.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 357217--9700-0,359kgC3VerfügbarVerfügbar

66.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40801858000Radial1750046500-----

51.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40801858000Radial1160046500-----

64.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45851963000Radial1620053000-----
-

64.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 458519---------

47.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45851966000Radial1080057000-----
-

47.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 458519---------
-

72.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50902062000Radial1520056000-----
-

72.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509020---------
-

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 551002177000Radial1360071000-----
-

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5510021---------
-

62.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 551002181000Radial910076000-----
-

70.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5510021---------

131.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 601102294000Radial1230087000-----
-

131.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011022---------

80.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 601102298000Radial820093000-----

157.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6512023106000Radial11300104000-----
-

157.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6512023---------

154.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7012524118000Radial10700114000-----
-

154.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7012524---------

112.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7012524123000Radial7100122000-----
-

112.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7012524---------

171.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7513025123000Radial10200122000-----

124.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7513025129000Radial6800130000-----

201.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8014026---------
-

254.78 €

1 17 Arbeitstage 8014026---------

267.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8515028158000Radial8800160000-----
-

267.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8515028---------

287.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9016030181000Radial8200185000-----
-

347.05 €

1 17 Arbeitstage 9016030---------

Loading...

  1. 1

Technischer Support