Vierpunktlager / QJ2□□-N2 / ähnlich DIN 628-4 / zerlegbar,

Vierpunktlager / QJ2□□-N2 / ähnlich DIN 628-4 / zerlegbar,
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 - 220 mm / [Außendurchmesser] 160 - 400 mm / [Breite] 30 - 65 mm


Die Auswahl der Vierpunktlager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Vierpunktlager im Bereich von 90 bis 220 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 160 bis 400 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 30 und 65 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ218-XL-N2-TVP
QJ219-N2-MPA
QJ219-N2-MPA-C3
QJ220-N2-MPA
QJ220-N2-MPA-C3
QJ221-N2-MPA-C3
QJ222-N2-MPA
QJ222-N2-MPA-C3
QJ224-N2-MPA
QJ224-N2-MPA-C3
QJ226-N2-MPA
QJ226-N2-MPA-C3
QJ228-N2-MPA
QJ228-N2-MPA-C3
QJ230-N2-MPA
QJ230-N2-MPA-C3
QJ232-N2-MPA
QJ232-N2-MPA-C3
QJ234-N2-MPA
QJ234-N2-MPA-C3
QJ236-N2-MPA
QJ238-N2-MPA
QJ238-N2-MPA-C3
QJ240-N2-MPA
QJ240-N2-MPA-C3
QJ244-N2-MPA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

228.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9016030189000Radial5500198000-----

342.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9517032190000Radial7000212000-----
-

389.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9517032---------

397.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10018034224000Radial6600241000-----
-

451.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10018034---------
-

519.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10519036--8500-4,81kgC3VerfügbarVerfügbar

516.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11020038249000Radial5900285000-----
-

516.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11020038---------

718.70 €

1 17 Arbeitstage 12021540285000Radial5400340000-----
-

678.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12021540---------

690.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13023040295000Radial5100370000-----
-

690.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13023040---------

828.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14025042315000Radial4700420000-----
-

828.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14025042---------

1,037.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15027045350000Radial4350485000-----
-

1,037.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15027045---------

1,302.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16029048370000Radial4050530000-----
-

1,302.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16029048--7500-15,3kgC3VerfügbarVerfügbar

1,652.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17031052420000Radial3750630000-----
-

1,721.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17031052--7300-19kgC3VerfügbarVerfügbar

1,826.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18032052435000Radial3600680000-----

2,764.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19034055460000Radial3400740000-----
-

2,531.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19034055--6000-23,8kgC3VerfügbarVerfügbar

3,252.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20036058---------
-

3,252.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20036058---------

3,810.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22040065630000Radial28501120000-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support