Vierpunktlager / QJ3 / ähnlich DIN 628-4 / zerlegbar,

Vierpunktlager / QJ3 / ähnlich DIN 628-4 / zerlegbar,
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 70 mm / [Außendurchmesser] 52 - 150 mm / [Breite] 15 - 35 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Vierpunktlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Vierpunktlager zwischen 20 und 70 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 150 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ304-XL-MPA
QJ305-XL-MPA
QJ305-XL-MPA-C3
QJ305-XL-TVP
QJ306-XL-MPA
QJ306-XL-MPA-C3
QJ306-XL-TVP
QJ306-XL-TVP-C3
QJ307-XL-MPA
QJ307-XL-MPA-C3
QJ307-XL-TVP
QJ308-XL-MPA
QJ308-XL-TVP
QJ309-XL-MPA
QJ309-XL-MPA-C3
QJ309-XL-TVP
QJ309-XL-TVP-C3
QJ310-XL-MPA
QJ310-XL-MPA-C3
QJ311-XL-MPA
QJ311-XL-MPA-C3
QJ312-XL-MPA
QJ312-XL-MPA-C3
QJ313-XL-MPA
QJ313-XL-MPA-C3
QJ314-XL-MPA
QJ314-XL-MPA-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit lichte Höhe Identifikator RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat

45.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20521531000Radial2850019600-----

51.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25621743500Radial2330028500-----
-

51.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 256217--5500-0,256kgC3VerfügbarVerfügbar

42.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25621746500Radial1550031500-----

59.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30721957000Radial1960038500-----
-

59.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307219---------

51.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307219---------
-

45.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 307219---------

70.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35802161000Radial1790046500-----
-

70.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358021---------

52.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35802165000Radial1190051000-----

80.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40902384000Radial1540062000-----

57.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40902390000Radial1020069000-----

97.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510025100000Radial1370075000-----
-

97.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510025---------

73.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4510025107000Radial910083000-----
-

83.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4510025---------

125.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011027115000Radial1250092000-----
-

125.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011027---------

153.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5512029133000Radial11400108000-----
-

153.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5512029---------

186.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6013031152000Radial10400126000-----
-

186.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6013031---------

256.32 €

1 17 Arbeitstage 6514033171000Radial9600145000-----
-

241.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6514033---------

285.82 €

1 17 Arbeitstage 7015035198000Radial8900165000-----
-

292.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7015035---------

Loading...

  1. 1

Technischer Support