Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | lichte Höhe Identifikator | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 229000 | Radial | 8300 | 204000 | - | - | - | - | - | ||
- | 324.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
287.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | 226000 | Radial | 7000 | 220000 | - | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | - | - | 5500 | - | 4,65 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | ||
401.54 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 180 | 41 | 248000 | Radial | 6600 | 255000 | - | - | - | - | - | ||
- | 401.54 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 180 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
449.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | 265000 | Radial | 6300 | 285000 | - | - | - | - | - | ||
- | 449.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
597.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 200 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 597.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 | 200 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
655.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | 325000 | Radial | 5400 | 365000 | - | - | - | - | - | ||
- | 655.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
991.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 240 | 50 | 345000 | Radial | 4950 | 415000 | - | - | - | - | - | |||
- | 1,014.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | 240 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,006.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 260 | 55 | 385000 | Radial | 4550 | 485000 | - | - | - | - | - | ||
- | 1,006.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 | 260 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,345.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 280 | 58 | 425000 | Radial | 4200 | 570000 | - | - | - | - | - | |||
- | 1,376.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 130 | 280 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,869.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 300 | 62 | 470000 | Radial | 3900 | 660000 | - | - | - | - | - | ||
- | 1,828.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 300 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,740.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 320 | 65 | 510000 | Radial | 3650 | 730000 | - | - | - | - | - | ||
- | 1,740.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 320 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 340 | 68 | - | - | 4950 | - | 32,8 | kg | C3 | Verfügbar | Verfügbar | ||
2,996.98 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 | 360 | 72 | 590000 | Radial | 3200 | 920000 | - | - | - | - | - | ||
- | 3,409.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 170 | 360 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,022.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 180 | 380 | 75 | 690000 | Radial | 3000 | 1130000 | - | - | - | - | - | ||
- | 4,022.06 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 180 | 380 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
lichte Höhe Identifikator
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften