Flanschlager-Gehäuseeinheiten / RA / Stahlblech / Vierloch-Quadratflansch / P-Dichtung / Exzenterspannring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA15-XL
RA17-XL
RA20-XL
RA25-XL
RA30-XL
RA35-XL
RA40-XL
RA45-XL
RA50-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Breite
(mm)
Gehäuse H
(mm)

25.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1510100475028,6FLAN40-MSB-

25.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1710100475028,6FLAN40-MSB-

20.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2012800660031FLAN47-MSB-

22.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25--31--

26.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30195001130035,7FLAN62-MSB112,7

43.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35255001530038,9FLAN72-MSB122

53.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40345001980043,7FLAN80-MSB147,5

48.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45325002040043,7FLAN85-MSB149,2

52.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50375002320043,7FLAN90-MSB155,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support