Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCJO30-XL |
RCJO35-XL |
RCJO40-XL |
RCJO50-XL |
RCJO60-XL |
RCJO70-XL |
RCJO80-XL |
RCJO90-XL |
RCJO100-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 29500 | 16700 | - | 53,33 | CJO06 | - | - | - | - | - | ||
112.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 36500 | 20900 | 135 | 35 | CJO07 | - | 2,55 | kg | Ja | Ja | ||
95.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 44500 | 26000 | - | 59,6 | CJO08 | 150 | - | - | - | - | ||
142.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 66000 | 38000 | - | 70,15 | CJO10 | 175 | - | - | - | - | ||
274.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 82000 | 52000 | 195 | 60 | CJO12 | - | 6,8 | kg | Ja | Ja | ||
416.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 111000 | 68000 | 226 | 70 | CJO14 | - | 10 | kg | Ja | Ja | ||
557.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 123000 | 87000 | 250 | 80 | CJO16 | - | 16,5 | kg | Ja | Ja | ||
793.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 143000 | 107000 | 280 | 90 | CJO18 | - | 20,96 | kg | Ja | Ja | ||
744.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 184000 | 141000 | 310 | 100 | CJO20 | - | 32,56 | kg | Ja | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gehäuse
L(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften