Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCJT17-XL |
RCJT20-XL-N |
RCJT25-XL-N |
RCJT30-XL-N |
RCJT35-XL-N |
RCJT40-XL-N |
RCJT45-XL |
RCJT50-XL-N |
RCJT55-XL |
RCJT60-XL-N |
RCJT65-214-XL |
RCJT70-XL |
RCJT75-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | H (mm) | L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.34 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 10100 | 4750 | - | 40,5 | CJT03 | 99 | 57 | - | - | - | - | ||
29.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 13600 | 6600 | - | 45,6 | CJT04 | - | - | - | - | - | - | ||
32.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 14900 | 7800 | - | 46 | CJT05 | - | - | - | - | - | - | ||
53.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 20700 | 11300 | - | 50,2 | CJT06 | - | - | - | - | - | - | ||
46.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | - | 53,5 | CJT07 | - | - | - | - | - | - | ||
53.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 34500 | 19800 | - | 59,1 | CJT08 | 172 | 105 | - | - | - | - | ||
63.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 34500 | 20400 | - | 59,1 | CJT09 | 180 | 111 | - | - | - | - | ||
95.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 37500 | 23200 | - | 66,2 | CJT10 | 190 | 116 | - | - | - | - | ||
127.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 46000 | 29000 | - | 74,6 | CJT11 | 222 | 134 | - | - | - | - | ||
161.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 56000 | 36000 | - | 80,9 | CJT12 | 238 | 138 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 62000 | 44000 | 258 | 65 | CJT13/14 | - | - | 6,27 | kg | Ja | Ja | |||
198.46 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 66000 | 44000 | 258 | 70 | CJT13/14 | - | - | 6,02 | kg | Ja | Ja | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 66000 | 44500 | 258 | 75 | CJT15 | - | - | 5,88 | kg | Ja | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gehäuse
H(mm)
L(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften