Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCJTY20-TV-VA-HLA |
RCJTY20-XL-TV-VA-HLA |
RCJTY25-TV-VA-HLA |
RCJTY25-XL-TV-VA-HLA |
RCJTY30-TV-VA-HLA |
RCJTY30-VA |
RCJTY35-TV-VA-HLA |
RCJTY40-TV-VA-HLA |
RCJTY50-TV-VA-HLA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | H (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | - | 33,3 | 114 | - | - | - | - | ||
68.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 113 | 20 | - | 0,242 | kg | Ja | Ja | |
111.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | - | 36,8 | 130 | - | - | - | - | ||
83.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 130 | 25 | - | 0,309 | kg | Ja | Ja | |
114.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | - | 40,2 | 148 | - | - | - | - | |
152.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | 37,3 | 117 | - | - | - | - | |
184.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | - | 43,4 | 163 | - | - | - | - | |
160.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | - | 51,7 | 175 | - | - | - | - | |
283.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | - | 57,6 | 197 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
H(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften