Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RMEO35-XL |
RMEO40-XL |
RMEO50-XL |
RMEO60-XL |
RMEO70-XL |
RMEO80-XL |
RMEO90 |
RMEO100 |
RMEO100-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gehäuse | H (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Zolltarifgewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 36500 | 20900 | 174 | 35 | MEO07 | - | 2,4 | kg | Ja | Ja | |||
108.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 44500 | 26000 | - | 26 | MEO08 | - | - | - | - | - | ||
154.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 66000 | 38000 | - | 31 | MEO10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 87000 | 52000 | 256 | 60 | MEO12 | - | 8 | kg | Ja | Ja | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 62000 | 44000 | 300 | 70 | MEO14 | - | 12 | kg | Ja | Ja | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 131000 | 87000 | 275 | 80 | MEO16 | - | 12,7 | kg | Ja | Ja | |||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | - | - | - | 101 | - | 300 | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | - | - | 109,5 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 184000 | 141000 | 340 | 100 | MEO20 | - | 21,64 | kg | Ja | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gehäuse
H(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Zolltarifgewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften