Gelenkköpfe mit Innengewinde / GIHNRK-LO / Rechtsgewinde, klemmbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIHNRK20-LO-B
GIHNRK25-LO-B
GIHNRK32-LO-B
GIHNRK40-LO-B
GIHNRK50-LO-B
GIHNRK63-LO-B
GIHNRK100-LO-B
GIHNRK110-LO-A
GIHNRK125-LO-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Außendurchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

92.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204150029,64775.5

74.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 256990048,35894

99.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 329880067,370115

140.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4017600099,189141.5

212.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50268000157108174

328.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63321000254132211

1,070.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100840000608210322

2,630.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1101100000655235364

3,044.05 €

1 17 Arbeitstage 1251390000952262405

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -60::200 Allowable Incline Angle α(deg) 4

Technischer Support