Gelenkköpfe mit Innengewinde / GIHRK-DO / Rechtsgewinde, klemmbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIHRK20-DO-B
GIHRK25-DO-B
GIHRK30-DO-B
GIHRK35-DO-B
GIHRK40-DO-B
GIHRK50-DO-B
GIHRK60-DO-A
GIHRK70-DO-A
GIHRK80-DO-A
GIHRK90-DO-A
GIHRK100-DO-A
GIHRK110-DO-A
GIHRK120-DO-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

62.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 208110029,695678

76.02 €

1 12 Arbeitstage 256550048,375678

81.18 €

1 17 Arbeitstage 309680062,366492

98.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3514000079,9678109

163.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4022800099,1794132

180.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 503330001576116163

379.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 603270002456130200

372.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 704410003136154232

687.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 805510004026176265

927.47 €

1 17 Arbeitstage 908110004895206323

1,206.67 €

1 17 Arbeitstage 1009200006087230360

2,338.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11013800006556265407.5

2,642.78 €

1 17 Arbeitstage 12023700009526340490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -60::200

Technischer Support